Publique sus productos
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight

    LED Ring Pendant Chandelier Downlight

    Traducido por Google,
    La lámpara colgante de anillo LED 12272 de Alcon Lighting ofrece una iluminación descendente con un índice de reproducción cromática (IRC) superior a 80 para interiores comerciales y de hostelería. Disponible en configuraciones de uno a cinco niveles, esta lámpara cuenta con anillos de aluminio extruido y lentes acrílicas de alta transmitancia. La temperatura de color (3000 K, 3500 K, 4000 K) se ajusta manualmente mediante un interruptor o una aplicación de control de color, con regulación de 0-10 V para un control preciso de la iluminación. Cada modelo incluye de serie un cable de suspensión ajustable de 1,5 metros (5 pies) y la opción de extensiones para techos altos. Dispone de batería de respaldo de emergencia. Diseñada para un rendimiento óptimo dentro de la serie S, garantizando una reproducción cromática uniforme, esta solución de iluminación suspendida es ideal para hoteles, restaurantes, locales comerciales, oficinas y otros interiores modernos.
    Especificaciones
    • Construction: Sealed aluminum frame

      Mounting: 5'-20' adjustable aircraft cable

      Style: Round driver, round driver with ring, remote driver.

      Lens: High transmittance acrylic

      Voltage: 100-277V

      Power factor: ≥0.97

      Lumens: 85 lm/W

      Beam angle: 120º

      CRI: 80+

      Dimming: 0-10V dimmable

      Color temperature (CCT): Field selectable (3000K/3500K/4000K), RGB+W (3000K), RGB+W (4000K), CCT tuning

      RGBW/CCT controls: DMX, ZigBee

      Optional features: CCT wall control, RGBW wall control, RGBW/CCT handheld remote, 5W/10W/17W emergency battery backup

      Life: 100,000 hours

      Warranty: 5 years carefree parts and components (labor not included)

      Listings: cULus, FCC listed, RoHS compliant, dry location

    Especificaciones técnicas
    • Referencia12272-ring-pendant-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de productosPendant Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica