La lámpara de araña Orbi es una lámpara esférica compuesta por cuatro globos de vidrio opalino soplado a mano, dispuestos en órbita alrededor de un núcleo central de latón y aluminio. Cada globo mide seis pulgadas de diámetro, lo que le confiere a la lámpara una cobertura compacta de 20 pulgadas. El vidrio opalino difunde la luz de manera uniforme, y la lámpara está disponible en acabados de latón, níquel o negro.
La lámpara Orbi está cableada con cuatro portalámparas E26 de hasta 9 vatios cada uno y es regulable con un atenuador compatible. Cuelga a una altura de 25 cm y se extiende hasta 71 cm con varillas de extensión opcionales, lo que la hace ideal para comedores, recibidores, escaleras y dormitorios. Incluye de serie un florón para techos planos y, para techos inclinados, se puede añadir un accesorio para colgarla recta. Es perfecta tanto para interiores residenciales como comerciales, incluyendo hoteles, restaurantes y tiendas boutique. También disponible en mayor tamaño como la lámpara de araña Big Orbi.