Publique sus productos
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight

    Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight

    Traducido por Google,

    El downlight LED empotrable redondo mini 14142-R de Alcon Lighting ofrece un rendimiento versátil para exteriores gracias a su construcción robusta de fundición a presión y un acabado con recubrimiento en polvo que mejora la disipación del calor. Diseñado para aplicaciones residenciales y comerciales, la serie incluye un downlight fijo y un modelo ajustable con rotación de 360° e inclinación cardán bloqueable de 30°. La luminaria cuenta con una lente de policarbonato que proporciona una distribución uniforme de la luz con un índice de reproducción cromática (IRC) superior a 93, ofreciendo entre 100 y 110 lúmenes por vatio con una potencia de 6 vatios. Apto para exteriores y compatible con estructuras de 2x4, este downlight LED permite la conexión en cadena de hasta seis unidades para una instalación simplificada. Un controlador remoto admite la regulación de 0-10 V, MLV o ELV para cableado individual o en grupo.

    Especificaciones
    • Construction: Diecast with powder-coat finish for greater heat dissipation

      Shape: Round or square

      Finish: White, black, bronze

      Mounting: Can be daisy-chained up to 6 fixtures for simple installation; height allows for 2x4 construction; no frame required on remodel installation

      Driver control: Daisy-chain up to 6 fixtures or wire one fixture per driver

      Design: Direct or adjustable

      Adjustability (ADJ models): 360° rotation with 30° gimbal adjustability locked into place by tightening the locking screw

      Lens: PC lens for even lumen distribution

      Beam angle: 28º, 38º, 50º

      Voltage: 12V. Recommended maximum voltage drop 10.5V

      Wattage: 6W

      Lumens: 100-110 lm/W – 450-675 lm (direct), 625-700 lm (adjustable)

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

      CRI: 93+

      Lifespan: 50,000 hours

      Listing: Direct models are wet location-rated, adjustable models are damp location-rated, IC-rated for insulated ceilings, Title 24, Energy Star certified

      Warranty: 5 years carefree for parts and components (labor not included).

    Especificaciones técnicas
    • Referencia14142-r-recessed-downlight
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de productosExterior Recessed Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores