Publique sus productos
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light

    Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light

    Traducido por Google,
    La luminaria LED arquitectónica comercial para exteriores 31029 de Alcon Lighting ofrece una iluminación exterior duradera para señalización, pasillos, estacionamientos y locales comerciales. Disponible en longitudes de 1,2 y 2,4 metros, esta luminaria de alta especificación permite una rotación de 90º para una colocación flexible y proporciona hasta 13 000 lúmenes. Elija una temperatura de color estática de 3000 K a 5000 K con atenuación 0-10 V, TRIAC o ELV, o controles de cambio de color RGB+W para una iluminación RGB dinámica, además de una luz blanca estática de 2700 K a 6500 K. La extrusión de aluminio sellada con lente está diseñada para su uso en exteriores, lo que garantiza un rendimiento duradero. Diseñada para orientación hacia abajo con un buje de 19 mm para conexión de tubería roscada NPT, esta luminaria también está disponible con una carcasa sellada para aplicaciones de iluminación ascendente.
    Especificaciones
    • Construction: Durable white powder-coated aluminum extrusion, with a white reflector and sturdy cast-aluminum end plates

      Lens: Smooth and clear acrylic with a thickness of 0.187"

      Mounting: 3/4" NPT threaded pipe (not included)

      Wattage/lumens: 48W/5900 lm, 56W/6500 lm, 96W/11800 lm, 114W/13000 lm

      Color temperature (CCT): Static white (3000K, 3500K, 4000K, 5000K), RGB+W (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6000K)

      Dimming (static white): 0-10V (120-277V) dims down to 1%, ELV/TRIAC (120V)

      Voltage: 120-277VAC or 347-480V

      CRI: 80+

      Optional features: sealed housing frame (required for uplighting), DMX wall control (white)

      Life: (L70) 50,000 hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: ETL listed. Suitable for wet locations. IP65 rated. IK10-rated for impact protection. BAA Complaint, Made in USA

    Especificaciones técnicas
    • Referencia31029-commercial-sign-light
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de productosSign Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores