Publique sus productos
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light

    RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light

    Traducido por Google,
    La luminaria LED de exterior RGBW 9170 de Alcon Lighting, con cambio de color, ofrece una iluminación dinámica con Bluetooth y control inteligente mediante Alexa y Google Home. Su carcasa de latón resistente a la corrosión, disponible en gris plomo o bronce antiguo, permite elegir entre una cubierta mediana o larga para reducir el deslumbramiento y optimizar el control de la luz. Una lente de cristal transparente con doble junta de silicona garantiza un rendimiento duradero y resistente a la intemperie. El módulo LED RGB reemplazable de 1 a 6 vatios produce de 15 a 450 lúmenes con un ángulo de haz estándar de 38º, además de ópticas opcionales de 15º y 60º. Esta luminaria RGBW ofrece temperaturas de color predefinidas de 2700 K, 3000 K, 4000 K y 5000 K, junto con una amplia gama de colores, control de atenuación y programación de escenas para hasta ocho colores sincronizados, incluyendo sincronización con música para crear experiencias de iluminación exterior envolventes.
    Especificaciones
    • Construction: Corrosion-resistant cast brass

      Finish: Gunmetal

      Mounting: 18" single-head post, 18" double-head post, 24" singe-head post, 24" double-head post

      Lens: Clear flat (no shroud), clear convex glass (medium/large shroud)

      Gasket: Silicone double gasketed for water-tight sealing.

      Knuckle: Swivel cast brass with thumb screw and ½" NPT threaded male hub on bottom.

      Cord: 10'

      Voltage: 12-15V

      Lumens: 15-450 lm (RGB+CCT) from 1-6 Watts

      Beam spread: 38º (standard), 15º and 60º options included

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 4000K, 5000K CCT selection with unlimited RGB color wheel options & quick presets; create customizable scenes with up to 8 colors; compatibility with Amazon’s Alexa and Google Home; lights can follow music collected by a phone microphone.

      RGBW smartphone app: Bluetooth App for iOS and Android

      CRI: 85+

      Optional features: Wireless Bluetooth Mesh gateway, Bluetooth range extender

      Operating temperature: -40°F to 124°F

      Warranty: Five years carefree for parts & components (labor not included)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia9170-directional-landscape-path-light
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de productosLandscape Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores