La luminaria ascendente RGBW de Alcon Lighting proporciona una iluminación direccional precisa para senderos, zonas ajardinadas y detalles arquitectónicos. Su carcasa de latón resiste la corrosión y admite difusores medianos o grandes que controlan el deslumbramiento y optimizan el haz para una iluminación ascendente focalizada. Una lente transparente garantiza una salida de luz nítida, mientras que una junta doble de silicona protege la cámara óptica en ambientes húmedos. El haz de 38° viene de serie, con opciones de 15° y 60° incluidas para una mayor flexibilidad en la configuración de la iluminación del paisaje. El motor RGBW produce de 15 a 450 lúmenes, con blancos estáticos que van de 2700K a 5000K, además de la capacidad de cambiar de color dinámicamente mediante una aplicación Bluetooth. Los diseñadores pueden crear escenas, sincronizar los colores con la música y conectar el cabezal de iluminación direccional con Alexa o Google Home para un control inteligente de la iluminación de senderos. Los componentes de malla Bluetooth opcionales amplían el alcance en espacios más grandes.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |