Publique sus productos
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light

    Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light

    Traducido por Google,
    La luminaria LED empotrable de pared con pantalla 9608 de Alcon Lighting proporciona una iluminación fiable para escaleras, caminos y entradas de vehículos, con una potencia de hasta 1250 lúmenes en potencias de 7 W, 9 W o 12 W y opciones de temperatura de color de 3000 K y 6500 K. Su lente de cristal templado esmerilado garantiza una iluminación suave y difusa, mientras que la carcasa, disponible en fibra de vidrio o fibra de vidrio con acabado en acero inoxidable, ofrece mayor durabilidad y una apariencia elegante. Apta para exteriores, esta luminaria es ideal para iluminación exterior, de escaleras, caminos y senderos, tanto en entornos residenciales como comerciales.
    Especificaciones
    • Construction: Fiberglass

      Finish: Black, bronze, white, stainless steel

      Lens: Tempered frosted glass

      Voltage: 84-264V (1200 lm & 1250 lm @ 120V-277V)

      Wattage/Lumens/CCT: 7W/680 lm/3000K, 7W/730 lm/6500K, 9W/820 lm/3000K, 9W/870 lm/6500K, 12W/1200 lm/3000K, 12W/1250 lm/5000K

      Warranty: 3 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listing: ETL-approved for wet locations

    Especificaciones técnicas
    • Referencia9608-step-light
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de productosHardscape Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica