Publique sus productos
Algreen 50 Gallon Castilla Rain Barrel
Algreen

Algreen 50 Gallon Castilla Rain Barrel

Traducido por Google,
  • Diseño elegante con textura auténtica de cerámica.
  • Hecho de plástico rotomoldeado que no se astillará, agrietará ni desvanecerá y libre de BPA.
  • Viene con una espiga de latón de alta calidad, una pantalla a prueba de corrosión y un accesorio de ajuste inferior que permite el acceso al 100% del agua en la unidad.
  • Los desbordamientos de agua duales permiten que el agua escape lo suficiente del barril de lluvia cuando está lleno y permiten la opción de vincular múltiples barriles de lluvia con el kit de enlace de Algreen.
  • Característica de maceta decorativa.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Product Dimensions: 23 x 23 x 33 inches
    Item Weight: 16.55 pounds
    Shipping Weight: 16.55 pounds

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAlgreen-50-Gallon-Castilla-Rain-Barrel
  • Familia de productoGarden
  • Grupo de productosRain Barrel
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)33
  • Ancho (pulgadas)23
  • Profundidad (pulgadas)23
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje
  • Nombre UNSPSCRoads and landscape
  • Código UNSPSC3012
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRecycling Equipment
  • Número OmniClass23-27 59 00
  • Título OmniClass Recycling Equipment