Publique sus productos
Vertical Plankwall Open Top Enclosure
Vertical Plankwall Open Top Enclosure
Vertical Plankwall Open Top Enclosure
Vertical Plankwall Open Top Enclosure
Vertical Plankwall Open Top Enclosure

    Vertical Plankwall Open Top Enclosure

    Traducido por Google,

    Sistema de contenedor y cerramiento de residuos Covrit® con paredes de tablones de PVC verticales

    Mejore la estética de su entorno y cumpla con las normas municipales de privacidad visual con el cerramiento vertical de tablones de PVC Covrit® de CityScapes. Diseñado con una orientación vertical impecable para complementar a la perfección las fachadas de edificios modernos, los revestimientos verticales y los paneles arquitectónicos, este muro de privacidad modular ofrece una alternativa duradera y sin mantenimiento a los cerramientos de madera o mampostería.

    Construido con tablones verticales de PVC 100% celular de 2,5 cm de espesor y reforzado con rigidizadores internos estándar de aluminio extruido de 1,27 cm , este sistema ofrece una integridad estructural excepcional. El material no poroso no absorbe la humedad, no se pudre, no se deforma, no se astilla ni favorece el crecimiento de moho y hongos, lo que lo hace ideal para resistir condiciones climáticas adversas y lavados comerciales frecuentes.

    Características clave de rendimiento y arquitectura

    • Alineación vertical arquitectónica: La configuración de tablones verticales se alinea perfectamente con el revestimiento metálico vertical, los acabados de tablas y listones y las líneas arquitectónicas modernas, evitando las líneas de unión horizontales de los cerramientos estándar.
    • Estética de madera sin necesidad de mantenimiento: Las texturas de vetas de madera en relieve, tanto a una como a dos caras, proporcionan el aspecto cálido de la madera real sin el costoso teñido, sellado o pintura continuos que requiere la madera natural.
    • Refuerzo estructural de aluminio extruido: Los refuerzos internos de aluminio integrados de 1/2" garantizan la rigidez vertical de los paneles, manteniendo una alineación precisa y una resistencia al impacto a lo largo del tiempo.
    • Relleno resistente a la putrefacción y a los productos químicos: su construcción 100 % de PVC celular resiste la absorción de humedad, las manchas, el moho, los hongos y los productos químicos de limpieza agresivos que se utilizan en las zonas comunes de los contenedores de basura comerciales.
    • Alturas personalizadas de hasta 4,2 metros: Las alturas de pared ajustables de hasta 4,2 metros proporcionan una ocultación visual del 100 % para contenedores de basura estándar, contenedores de volteo o compactadoras, al tiempo que cumplen con los códigos de ocultación municipales.
    • Estructuras modulares prefabricadas: Las estructuras modulares de montaje superficial aceleran la instalación en obra, proporcionando una alternativa ligera y llave en mano a los muros de bloques de hormigón o de acero soldados en obra, que requieren mucha mano de obra.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavertical-plankwall-open-top-dumpster-enclosure
    • Familia de productoDumpster Enclosures
    • Grupo de productosEnclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje
    • Código Uniclass 2015TE_70_20_20_03
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 92 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvered Equipment Enclosures
    • Número OmniClass23-13 00 00
    • Título OmniClass Structural and Exterior Enclosure Products

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica