Publique sus productos
Algreen 50 Gallon Wicker Rain Barrel
Algreen

Algreen 50 Gallon Wicker Rain Barrel

Traducido por Google,
  • Protector de lluvia de 50 galones de capacidad.
  • Construido con polietileno ultrarresistente, sin BPA, aprobado por la FDA, con un 15 % de contenido reciclado.
  • Incluye un grifo de latón resistente para llenar regaderas.
  • El protector de pantalla a prueba de óxido evita que los desechos entren en su suministro de agua.
  • El agua doble se desborda para permitir que el agua escape lo suficiente del barril de lluvia cuando está lleno y se puede vincular a cualquier barril de lluvia Algreen.
  • Desagüe inferior roscado para acceder al 100% del agua.
  • La textura de mimbre complementa los muebles de exterior.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Product Dimensions: 23 x 23 x 33 inches
    Item Weight: 14 pounds
    Shipping Weight: 16.1 pounds

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAlgreen-50-Gallon-Wicker-Rain-Barrel
  • Familia de productoGarden
  • Grupo de productosRain Barrel
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)33
  • Ancho (pulgadas)23
  • Profundidad (pulgadas)23
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje
  • Nombre UNSPSCRoads and landscape
  • Código UNSPSC3012
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRecycling Equipment
  • Número OmniClass23-27 59 00
  • Título OmniClass Recycling Equipment