Publique sus productos
53F / 557 / 508 Segesta
Alias

53F / 557 / 508 Segesta

Traducido por Google,

53F_Silla con brazos con base a 4 radios en acero termoesmaltado o cromado; asiento y respaldo en material plástico sólido.


508 Studio_Silla regulable en altura con brazos sobre ruedas blandas (o duras ***), con base giratoria de 5 radios de acero esmaltado al horno; asiento y respaldo en material plástico macizo.*** bajo pedido


557 Silla giratoria autorregulable con brazos con estructura en acero esmaltado al horno; asiento y respaldo en material plástico sólido.

Especificaciones técnicas
  • Referencia53Ftrestle_557cross_508studio
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productoschairs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)800
  • Ancho (mm)590
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Muebles

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica