Publique sus productos
Cordia Easy Chair
Cordia Easy Chair
Cordia Easy Chair
Cordia Easy Chair
Cordia Easy Chair
Cordia Easy Chair

    Cordia Easy Chair

    4.7 de 5 estrellas4.7(22 reseñas)
    Traducido por Google,
    Cordia se integra en cualquier entorno, pero también está solo. Esto se debe a su diseño simple pero sofisticado. La silla giratoria con reposabrazos distintivos proporciona una posición sentada más erguida y siempre cómoda. Esto lo hace ideal tanto para largas conversaciones como para breves descansos, especialmente cuando se combina con el mecanismo reclinable opcional y el reposapiés a juego.
    Especificaciones
    • Chairs and easy chairs for use in refined office, conference and meeting rooms, lounge areas as well as home office and living areas.

      • High seating comfort due to additional air-cell rod covering in seat and back upholstery
      • Easy chairs with high back with infinitely adjustable headreast and optionally with reclining mechanism (up to/from 70 kg)
      • Swivel base in polished aluminium or lacquered finish (frame with reclining mechanism always polished aluminium)
      • Matching footstool for both easy chairs
      • Covers are reversible and removable
      • Upholstery foam optionally flame-retardant acc. to BS-5852
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCordia_easy_chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosEasy Chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Objeto