Publique sus productos
Genie GS3246

Genie GS3246

Traducido por Google,
El elevador de tijera es una de las plataformas de trabajo aéreo más utilizadas que se requiere para trabajar en alturas de manera segura. Es útil para realizar no solo varias tareas como limpieza y pintura, sino que también se utiliza en muchas aplicaciones de construcción e instalación industrial. Manlift ofrece una amplia gama de elevadores de tijera Genie en buen estado para alquilar en función de los diferentes requisitos del cliente. El elevador de tijera GENIE GS3246 proporciona una altura de trabajo de 11,75 m y se usa comúnmente para trabajar en espacios estrechos donde uno tiene que moverse en altura para realizar diversas tareas de manera segura. Los elevadores de tijera con motor diesel se utilizan normalmente en situaciones que requieren una plataforma más grande y una mayor capacidad de elevación. Además, los elevadores de tijera diésel se pueden utilizar en diferentes tipos de terreno. El elevador de tijera eléctrico se puede implementar fácilmente tanto en interiores como en exteriores. Ideal para maniobrar en espacios reducidos, el elevador de tijera GS 3246 es excelente para aplicaciones de construcción, mantenimiento e instalación en interiores y exteriores con superficies firmes y niveladas. Operación eléctrica de cero emisiones; tracción delantera y cero radio de giro interior.
Especificaciones técnicas
  • Referenciagenie-gs3246-electric-scissor-lift
  • Familia de productoScissor Lifts
  • Grupo de productosElectric Scissor Lift
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto