Publique sus productos
JLG 800AJ

JLG 800AJ

Traducido por Google,
Una plataforma elevadora es una de las máquinas más confiables para trabajar en alturas, hay varias tareas que se deben realizar en alturas, como servicios de pintura, limpieza y mantenimiento, también es utilizada por la industria de la construcción para llevar a cabo varias operaciones en altura de manera segura. Ya sean plataformas elevadoras articuladas o telescópicas, Manlift ofrece plataformas elevadoras JLG altamente confiables y bien mantenidas en alquiler para que las personas puedan trabajar de manera segura y eficiente en las alturas. El elevador de brazo articulado JLG 800AJ proporciona una altura de trabajo de 26,38 m con gran flexibilidad. Elevadores de brazo articulado (diseñados para alcanzar y pasar por encima de un objeto, los elevadores de brazo articulado tienen una o incluso dos juntas articuladas en el brazo principal que permiten que la máquina tenga un gran potencial de alcance). Los JLG 800AJ con motor diésel son muy adecuados para trabajos al aire libre que requieren maquinaria flexible para llevar a su personal y equipo en el aire de forma segura. El diseño de pluma QuikStick® patentado de JLG reduce significativamente los tiempos de ciclo de elevación/descenso. El mejor sobre de alcance de su clase para mejorar la productividad.
Especificaciones técnicas
  • Referenciajlg-800aj-articulated-boom-lift
  • Familia de productoEngine Powered Boom Lifts
  • Grupo de productosArticulating Boom Lift
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra