Publique sus productos
PD30Z Pad-Style Snow Guard
PD30Z Pad-Style Snow Guard

    PD30Z Pad-Style Snow Guard

    Traducido por Google,

    El PD30Z es un robusto protector de nieve semicircular con fuelle, diseñado específicamente para su instalación en techos de tejas metálicas, tanto nuevos como existentes. Este sistema cuenta con una funda protectora de 5 cm (2 pulgadas) que se desliza hacia arriba para cubrir completamente los sujetadores mecánicos, garantizando una fijación hermética. El PD30Z está disponible en diversos metales de alta calidad, como cobre, aluminio y Rheinzink®, lo que lo hace ideal para el control de nieve y hielo en sistemas de tejas metálicas.

    Tipos de techos

    • Metal
    • Pizarra sintética y tejas

    Materiales disponibles

    • Aluminio (AL)
    • Cobre (Cu)
    • FreedomGray™ (FG)
    • Cobre recubierto de plomo (LC)
    • Rheinzink-prePATINA® Gris Grafito (ZN)

    Acabados disponibles

    • Acabado de fábrica (CU o AL)
    • Colores estándar Kynar® pre-pintados

    Tipos de edificios aplicables

    Instalaciones automotrices, centros de convenciones, juzgado, cafetería de comida rápida, bar, salón o lugar de ocio, comedor familiar, residencia estudiantil, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o centro de salud, hotel, biblioteca, fábrica, motel, cine, edificio multifamiliar, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, vivienda unifamiliar, estadio deportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller

      Póngase en contacto con Alpine SnowGuards escribiendo a info@alpinesnowguards.com o llamando al 888-766-4273.

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaPD30Z_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de productosPad-Style Snow Guards
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-02-10
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)1.5
      • Ancho (pulgadas)2.5
      • Profundidad (pulgadas)4.87
      Información relacionada
      • Material principalCobre
      • Material secundarioAluminio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
      • Clasificación IFC Objeto
      • Nombre UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Código Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Descripción Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSnow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniClass Roof Snow Guards

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica
      Canadá
      Estados Unidos
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText