El sistema PP125 Pipe-Style Snow Guard es un sistema versátil de instalación directa sobre la cubierta, diseñado para su aplicación en techos de pizarra, pizarra sintética, tejas asfálticas y tejas de cedro. Este sistema utiliza una placa base de acero inoxidable específica para cada proyecto, que reemplaza una teja, asegurando que el soporte quede firmemente sujeto a la cubierta con un mínimo de 4 fijaciones. Admite tuberías de 1 pulgada de diámetro exterior (1 pulgada) en configuraciones de 2, 3 o 1 pulgada de alto orificio, y es totalmente compatible con las banderas y rejillas antihielo opcionales.
Tipos de techos
- Pizarra y tejas naturales
- Pizarra sintética y tejas
- Tejas asfálticas
Materiales disponibles
- Aluminio con placa base de acero inoxidable (AL) (SS)
Acabados disponibles
- Acabado de fábrica
- Recubrimiento en polvo (con cargo adicional) utilizando colores exteriores RAL TIGER Drylac®.
Tipos de edificios aplicables
Instalaciones automotrices, centros de convenciones, juzgado, cafetería de comida rápida, bar, salón o lugar de ocio, comedor familiar, residencia estudiantil, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o centro de salud, hotel, biblioteca, fábrica, motel, cine, edificio multifamiliar, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, vivienda unifamiliar, estadio deportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller
Para obtener más información, póngase en contacto con Alpine SnowGuards escribiendo a info@alpinesnowguards.com o llamando al 888-766-4273.