Publique sus productos
PP145 Pipe-Style Snow Guard
PP145 Pipe-Style Snow Guard
PP145 Pipe-Style Snow Guard
PP145 Pipe-Style Snow Guard

    PP145 Pipe-Style Snow Guard

    Traducido por Google,

    El sistema PP145 Pipe-Style Snow Guard es un sistema de aluminio de montaje directo sobre cubierta que ofrece facilidad de instalación para diversos tipos de techos, incluyendo Metal Batten o Snap, Metal Corrugated/Ribbed y FWave Revia Shingles (con una exposición mínima de 6”). La base del soporte mide 6” (largo) x 4” (ancho) x 5 1/8” (alto) y cuenta con cuatro avellanados que admiten bujes de sellado de compresión EPDM para una instalación fiable y estanca. Admite tubería de 1” de diámetro exterior en configuraciones de 2, 3 o 2 Hi-Pipe, proporcionando una gestión robusta de la nieve para cubiertas con sustratos sólidos.

    Tipos de techos

    • Metal
    • Pizarra sintética y tejas

    Materiales disponibles

    • Aluminio (AL)

    Acabados disponibles

    • Acabado de fábrica
    • Recubrimiento en polvo (con cargo adicional) utilizando colores exteriores RAL TIGER Drylac®.

    Tipos de edificios aplicables

    Instalaciones automotrices, centros de convenciones, juzgado, cafetería de comida rápida, bar, salón o lugar de ocio, comedor familiar, residencia estudiantil, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o centro de salud, hotel, biblioteca, fábrica, motel, cine, edificio multifamiliar, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, vivienda unifamiliar, estadio deportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller

      Para obtener más información, póngase en contacto con Alpine SnowGuards escribiendo a info@alpinesnowguards.com o llamando al 888-766-4273.

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaPP145_Two_or_Three_Pipe_Snow_Guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de productosPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-02-10
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)5.12
      • Ancho (pulgadas)4
      • Profundidad (pulgadas)6
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
      • Clasificación IFC Objeto
      • Nombre UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Código Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Descripción Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSnow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniClass Roof Snow Guards