El sistema PP115R Pipe-Style Snow Guard es un sistema altamente especializado de instalación directa sobre cubierta, diseñado para techos de membrana existentes (EPDM, TPO, PVC) sobre aislamiento. Utiliza casquillos metálicos cortados a medida para evitar la compresión del aislamiento. Este conjunto incluye una placa base de acero inoxidable de 8" x 8" que debe fijarse a la subestructura e impermeabilizarse con un parche de sellado suministrado por el cliente para garantizar un sellado hermético. El soporte de aluminio admite tuberías de 1" de diámetro exterior en diversas configuraciones (2 tuberías, 3 tuberías, 2 tuberías altas) y está disponible en acabado natural o con recubrimiento en polvo Drylac® RAL TIGER opcional.
Tipos de techos
Materiales disponibles
- Aluminio con placa base de acero inoxidable
Acabados disponibles
- Acabado de fábrica
- Recubrimiento en polvo (con cargo adicional) utilizando colores exteriores RAL TIGER Drylac®.
Tipos de edificios aplicables
Instalaciones automotrices, centros de convenciones, juzgado, cafetería de comida rápida, bar, salón o lugar de ocio, comedor familiar, residencia estudiantil, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o centro de salud, hotel, biblioteca, fábrica, motel, cine, edificio multifamiliar, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, vivienda unifamiliar, estadio deportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller
Para obtener más información, póngase en contacto con Alpine SnowGuards escribiendo a info@alpinesnowguards.com o llamando al 888-766-4273.