Publique sus productos
SSG-313H3AL-812BLK - Pipe Style for Asphalt Shingle
SSG-313H3AL-812BLK - Pipe Style for Asphalt Shingle

    SSG-313H3AL-812BLK - Pipe Style for Asphalt Shingle

    Traducido por Google,

    El sistema de protección contra la nieve tipo tubería SSG-313H3AL-812BLK es un sistema de instalación directa sobre la cubierta diseñado para gestionar la nieve en techos de tejas asfálticas, tanto nuevos como existentes, especialmente cuando se utiliza junto con paneles solares. Este modelo específico utiliza una lámina de aluminio negro mate de 8" x 12" con un buje de EPDM integrado para crear un sellado hermético por compresión al instalarse en las vigas del techo. El soporte de aluminio viene en una configuración de tres tubos, admite tuberías de 1" de diámetro exterior y es compatible con las banderas y rejillas antihielo opcionales.

    Tipos de techos

    • Paneles solares
    • Tejas asfálticas

    Materiales disponibles

    • Aluminio (AL)
    • Latón (BR)

    Acabados disponibles

    • Acabado de fábrica
    • Recubrimiento en polvo (con cargo adicional) utilizando colores exteriores RAL TIGER Drylac®.

    Para obtener más información, póngase en contacto con Alpine SnowGuards escribiendo a info@alpinesnowguards.com o llamando al 888-766-4273.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG-313H3AL-812BLK_-_Pipe_Style_for_Asphalt_Shingle
    • Familia de productoSnow Guards
    • Grupo de productosPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8
    • Ancho (pulgadas)0.18
    • Profundidad (pulgadas)6
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Ss_25_16_05
    • Descripción Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSnow Guards
    • Número OmniClass23-13 41 21
    • Título OmniClass Roof Snow Guards