Publique sus productos
SnowMax – Standing Seam Fence Style Snow Guard
SnowMax – Standing Seam Fence Style Snow Guard
SnowMax – Standing Seam Fence Style Snow Guard
SnowMax – Standing Seam Fence Style Snow Guard

    SnowMax – Standing Seam Fence Style Snow Guard

    Traducido por Google,

    SnowMax, el protector de nieve tipo valla para techos de junta alzada, ofrece una retención de nieve superior para techos metálicos de junta alzada, nuevos o existentes, sin perforar el material de la cubierta. Esta tecnología de sujeción a la junta, que utiliza tornillos de fijación para un agarre seguro, preserva la garantía del fabricante del panel y permite una mayor separación entre soportes de hasta 122 cm (48 pulgadas) entre centros. Disponible en aluminio de la serie 6000 con acabado natural estándar, se puede personalizar con un inserto de color SnowMax opcional que incluye colores Kynar® pre-pintados para una integración estética perfecta.

    Tipos de techos

    • Costura alzada

    Materiales disponibles

    • Aluminio Serie 6000 (AL)

    Acabados disponibles

    • Acabado de fábrica (estándar)
    • Opciones de color para las tiras (opcional)

    Tipos de edificios aplicables

    Instalaciones automotrices, centros de convenciones, juzgado, cafetería de comida rápida, bar, salón o lugar de ocio, comedor familiar, residencia estudiantil, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o centro de salud, hotel, biblioteca, fábrica, motel, cine, edificio multifamiliar, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, vivienda unifamiliar, estadio deportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller

    Para obtener más información, póngase en contacto con Alpine SnowGuards escribiendo a info@alpinesnowguards.com o llamando al 888-766-4273.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSnowMax-Standing_Seam_Fence_Style_Snow_Guard
    • Familia de productoSnow Guards
    • Grupo de productosStanding Seam Snow Guards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.12
    • Ancho (pulgadas)2
    • Profundidad (pulgadas)2.87
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Ss_25_16_05
    • Descripción Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSnow Guards
    • Número OmniClass23-13 41 21
    • Título OmniClass Roof Snow Guards