El sistema PP215 de protección contra la nieve tipo tubería es un sistema versátil y ajustable en altura, diseñado para su fijación directa a la cubierta de techos de membrana (EPDM, TPO, PVC) y de cobre con juntas planas. Este robusto sistema está disponible con soportes de aluminio y latón de alta durabilidad, con una placa base de acero inoxidable que ofrece 39° de ajuste de altura para una adaptación personalizada a diferentes pendientes de techo. Admite tuberías de 1 pulgada de diámetro exterior (1") y la placa base se puede sellar con un parche compatible para garantizar la estanqueidad.
Tipos de techos
Materiales disponibles
- Soporte de aluminio con placa base de acero inoxidable y accesorios de aluminio (AL) (SS)
- Soporte de latón con placa base de acero inoxidable y accesorios de latón (BR) (SS)
Acabados disponibles
- Acabado de fábrica
- Recubrimiento en polvo (con cargo adicional) utilizando colores exteriores RAL TIGER Drylac®.
Tipos de edificios aplicables
Instalaciones automotrices, centros de convenciones, juzgado, cafetería de comida rápida, bar, salón o lugar de ocio, comedor familiar, residencia estudiantil, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o centro de salud, hotel, biblioteca, fábrica, motel, cine, edificio multifamiliar, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, vivienda unifamiliar, estadio deportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller
Para obtener más información, póngase en contacto con Alpine SnowGuards escribiendo a info@alpinesnowguards.com o llamando al 888-766-4273.