SnowMax - Protector de nieve tipo valla de membrana es un sistema de retención de nieve altamente eficaz, de instalación directa sobre la cubierta, diseñado específicamente para techos de membrana como EPDM, TPO y PVC. Este robusto sistema cuenta con una placa base de acero inoxidable de 15 x 14 cm (6 x 5,5 pulgadas) sellada con un parche de sellado suministrado por el cliente para garantizar la estanqueidad. El soporte utiliza tecnología de ajuste por compresión. Su diseño permite una mayor separación entre soportes de hasta 122 cm (48 pulgadas) entre centros, proporcionando un excelente control de la nieve y el hielo.
Tipos de techos
Materiales disponibles
- Placa base de aluminio serie 6000 y acero inoxidable (AL) (SS)
Acabados disponibles
- Acabado de fábrica (estándar)
- Opciones de color para las tiras (opcional)
Tipos de edificios aplicables
Instalaciones automotrices, centros de convenciones, juzgado, cafetería de comida rápida, bar, salón o lugar de ocio, comedor familiar, residencia estudiantil, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o centro de salud, hotel, biblioteca, fábrica, motel, cine, edificio multifamiliar, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, vivienda unifamiliar, estadio deportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller
Para obtener más información, comuníquese con Alpine SnowGuards a través de info@alpinesnowguards.com o llame al 888-766-4273 si tiene alguna pregunta o inquietud.