Publique sus productos
Data Center Housings and Curbs - 18"
Data Center Housings and Curbs - 18"

    Data Center Housings and Curbs - 18"

    Traducido por Google,

    Simple, eficaz y comprobado como el mejor sistema de penetración de techos disponible comercialmente. Tan bueno que nuestro diseño se ha incorporado a las especificaciones de construcción de las empresas de centros de datos más grandes del mundo.

    Contamos con 4 años de experiencia, con cientos de unidades instaladas sin ningún problema. Garantizamos una satisfacción del cliente del 100%.

    Las carcasas y bordillos de Sigrist Pipe Chase tienen garantías de 20 años, y nuestro sello de salida Sigrist® ofrece una garantía limitada de por vida.

    Tenga en cuenta que todas las carcasas y bordillos se venden por separado.

    Especificaciones
    • Materials: Housing and curb are fabricated from .125” thick - 5052 grade aluminum

      Housing: All joints are welded and surfaced and to be considered weather-tight.
      Curb: Skip welded seams
      Finish: Housing and lid have a 2 mil. thick, UV inhibited, powder coated finish
      Housing Color: Beige is the standard color
      Curb: Non finished
      Gaskets: Gaskets between the lid to housing and housing to curb connection points are factory applied. Gasket material is a poly foam material approximately 1/8” thick.
      Fasteners: Stainless steel fasteners are supplied by the factory for the lid to housing and housing to curb connections. The architect will determine and specify the best suited curb to roof deck fastener.
      Interior treatment: Housing and curb are insulated with a 1” thick semi rigid batting material
      Design notes: The lid will incorporate a 4” rain visor tilted at angle to screen rain from the pipe and line pathway.  The curb base will have a 4” flange with double rows of pre-drilled holes on 6” centers +/-

      Keywords: Roof, roof curb, roof housing, data center roof, data centers, data center roof housings, roof curbs for data centers, pipe chase housing, prefabricated doghouses, rooftop equipment housing, sigrist curb replacement, custom roof curbs, standard roof housings, off-the-shelf rooftop enclosures, made in usa roof curbs, architectural roof penetrations, hvac roof housings, weatherproof roof curbs, rooftop mechanical enclosures, data center rooftop enclosures, roof curb systems, building envelope solutions, prefabricated rooftop curbs, data center infrastructure enclosures, medium next gen roof housing

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadatacenter-housingandcurb-18
    • Familia de productoHousing and Curbs
    • Grupo de productosData Center
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRoof curbs
    • Código UNSPSC30151609
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Curbs
    • Número OmniClass23-13 41 31
    • Título OmniClass Roof Curb

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos