Publique sus productos
Small Pipe Chase Housing and Curb - 18"

Small Pipe Chase Housing and Curb - 18"

Traducido por Google,

Modelo AL-161010 y ALTC-S18 - Carcasa de tubería pequeña y bordillo de 18"

7 muescas de ubicación del sello de salida en total
(4 de un lado, 3 del otro lado)

Modelo de carcasa n.º AL-161010: 16,5" de largo x 10" de ancho x 12,5" de alto

Modelo de bordillo n.º ALTC-S18: 14,5" de largo x 8" de ancho x 18" de alto

Nota: La altura total de la carcasa Pipe Chase montada en la parte superior del bordillo Sigrist es de 23,5" de alto.
Hay un faldón/superposición de 3” desde la carcasa de canalización de tuberías hacia abajo sobre la parte superior del bordillo.
*** Las dimensiones son nominales y pueden revisarse sin previo aviso

Tenga en cuenta que todas las carcasas y los bordillos se venden por separado.

Especificaciones
  • Specifications - Pipe Chase Housing

    .080 aluminum (Body and lid)
    UV protected powder coating
    Full thermal break interior with gaskets and insulation
    Stainless steel fasteners
    Housing has Exit Seal locater/starter dimples 

    Specifications - Curb
    .080 aluminum - non finished exterior Full thermal break interior (Insulation pad)

    Keywords: data center roof housings, roof curbs for data centers, pipe chase housing, prefabricated doghouses, rooftop equipment housing, sigrist curb replacement, custom roof curbs, standard roof housings, off-the-shelf rooftop enclosures, made in usa roof curbs, architectural roof penetrations, hvac roof housings, weatherproof roof curbs, rooftop mechanical enclosures, data center rooftop enclosures, roof curb systems, building envelope solutions, prefabricated rooftop curbs, data center infrastructure enclosures, medium next gen roof housing

Especificaciones técnicas
  • Referenciasmall-housingandcurb-18
  • Familia de productoHousing and Curbs
  • Grupo de productosRoof Housing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCRoof curbs
  • Código UNSPSC30151609
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Curbs
  • Número OmniClass23-13 41 31
  • Título OmniClass Roof Curb

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos