Sistema de penetración de techos arquitectónicos
Modelo AL-343424 y ALTC-L18 Carcasa de canaleta para tubería GRANDE y bordillo de 18”
Modelo de carcasa n.° AL-343424: 34" de largo x 34" de ancho x 24" de alto
Modelo de bordillo n.° ALTC-L18: 32" de largo x 32" de ancho x 18" de alto
Nota: La altura total de la carcasa del conducto de tuberías montada en la parte superior del bordillo Sigrist es de 39".
Hay una falda/superposición de 3” desde la carcasa del conducto de tuberías hasta la parte superior del bordillo.
***Las dimensiones son nominales y pueden revisarse sin previo aviso.
Tenga en cuenta que todas las viviendas y bordillos se venden por separado.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |