Modelo AL-201412 y AL-1014 Chasis de tubería mediana y bordillo de 14”
8 muescas de ubicación del sello de salida Sigrist por lado
16 en total por Vivienda
Modelo de carcasa n.º AL-201412: 20,5" de largo x 14,5" de ancho x 13,5" de alto
Modelo de bordillo n.º AL-1014: 18,5" de largo x 12,5" de ancho x 14" de alto
Nota: La altura total de la carcasa Pipe Chase montada en la parte superior del bordillo Sigrist es de 24,5" de alto -
Hay un faldón/superposición de 3” desde la carcasa de canalización de tuberías hacia abajo sobre la parte superior del bordillo.
*** Las dimensiones son nominales y pueden revisarse sin previo aviso
Tenga en cuenta que todas las carcasas y los bordillos se venden por separado.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |