Este producto solo está disponible para el mercado sueco. Los fregaderos Alterna están disponibles en varios tamaños en acero inoxidable liso o tectonita negra. Los fregaderos son reversibles para adaptarse a cualquier cocina.
Especificaciones
This product is only available for the Swedish market.
Material: tectonite
With overflow hole and hole for mixer
Outer dimensions: L 530 x B 430 x H 200 mm
Basin dimensions: L 385 x 371 mm
For cabinet: 450 mm
Outer dimensions: L 560 x B 530 x H 200 mm
Basin dimensions: L 370 x 490 mm
For cabinet: 600 mm