Publique sus productos
Ariella Slim LED-light for mirror cabinet
Ariella Slim LED-light for mirror cabinet
    Alterna

    Ariella Slim LED-light for mirror cabinet

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible para el mercado sueco.

    Luz LED Alterna Ariella Slim. Utilizado para armarios con espejo Alterna Ariella BAS y Ariella X. Blanco alto brillo. Disponible en 4 anchos: 450, 600, 90 y 1 200 mm.

    Especificaciones
    • Color: white high gloss

      LED-light, IP44, 230 V/ 12 V, 4 200 K

      Ariella Slim 45

      Width: 450 mm

      Height: 10 mm

      Depth: 200 mm

      Ariella Slim 60

      Width: 600 mm

      Height: 10 mm

      Depth: 200 mm

      Ariella Slim 90

      Width: 900 mm

      Height: 10 mm

      Depth: 200 mm

      Ariella Slim 120

      Width: 1 200 mm

      Height: 10 mm

      Depth: 200 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAriella_Slim_ledbelysning
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosBadrumsmöbler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment