Publique sus productos
LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet
LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet
    Alterna

    LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible para el mercado sueco.

    Luminaria de acero Alterna para luces LED. Disponible en 600 mm de ancho con toma de corriente y interruptor diferencial. Protección IP44. Compatible con todos los armarios con espejo de Alterna. Tornillos incluidos.

    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLEDbelysning_med_jordfelsbrytare
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosBadrumsmöbler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)225
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)3.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps

    Disponibilidad en regiones

    Europa