Publique sus productos
Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80
Alterna

Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80

Traducido por Google,

Este producto sólo está disponible para el mercado sueco.

Las paredes de ducha Alterna Lusso tienen un diseño elegante con líneas rectas. Fijación fácil y ajustable. Perfiles de pared regulables. Las puertas también se pueden abrir hacia dentro para ahorrar espacio y elevarse 4 mm al abrirse. Las mamparas de ducha están disponibles así como soluciones de esquina, puertas de ducha empaquetadas individualmente, puertas plegables, puertas batientes y mamparas mamparas. Una amplia gama de accesorios permite combinar diferentes tipos de mamparas de ducha Lusso.

Vaso transparente

Vidrio de seguridad endurecido de 6 mm tratado 3M

Perfiles de aluminio negro.

Altura: 2 000 mm

Perfiles de pared ajustables +/-10 mm

Especificaciones
  • This product is only available for the Swedish market.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLussoduschvaggar_Black_raka_vikdorrar_80
  • Familia de productoSanitet
  • Grupo de productosDuschväggar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings