Publique sus productos
Lusso Showerwall black straight niche doors
Lusso Showerwall black straight niche doors
Lusso Showerwall black straight niche doors
Lusso Showerwall black straight niche doors
Lusso Showerwall black straight niche doors
    Alterna

    Lusso Showerwall black straight niche doors

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible para el mercado sueco.

    Las mamparas de ducha Lusso presentan un diseño elegante de líneas rectas. Su fijación es sencilla y ajustable gracias a sus perfiles de pared ajustables. Las puertas también se abren hacia dentro para ahorrar espacio y se elevan 4 mm al abrirse. Las mamparas están disponibles en soluciones de esquina, puertas de ducha individuales, puertas plegables, puertas batientes y mamparas. Una amplia gama de accesorios permite combinar diferentes tipos de mamparas de ducha Lusso.

    Puerta de nicho negra Lusso
    Vidrio en tonos transparentes/grises con patrón de cuadrícula negra.
    2 tipos de mangos diferentes
    80 y 90 cm
    Vidrio de seguridad templado de 6 mm, tratado 3M
    Altura: 2 000 mm
    Perfiles de pared ajustables +/- 10 mm

    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLussoduschvaggar_svarta_raka_nischdorrar
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosDuschväggar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClass Shower Enclosures

    Disponibilidad en regiones

    Europa