Publique sus productos
Altro Symphonia Flooring
Altro Symphonia Flooring
Altro Symphonia Flooring
Altro Symphonia Flooring
Altro Symphonia Flooring
Altro Symphonia Flooring
Altro Symphonia Flooring
Altro Symphonia Flooring
    Altro

    Altro Symphonia Flooring

    Traducido por Google,

    Audaz, brillante y hermoso: Altro Symphonia fue diseñado para brindar una apariencia llamativa y cerrar la brecha entre los pisos lisos y los antideslizantes.

    Altro Symphonia es suave al tacto y fácil de limpiar, pero mejorará en secreto la seguridad de los peatones. Con cuatro estilos únicos y 41 tonos, desde neutros pálidos hasta amarillos, verdes y azules brillantes, puede variar fácilmente el estado de ánimo y la sofisticación de su interior. Pero no se deje engañar por la superficie deliciosamente suave de Altro Symphonia. Ofrece toda la durabilidad que esperaría de Altro, incluida una garantía de 10 años.

    Póngase en contacto con Altro

    Especificaciones
    • Key benefits

      • Bridges the gap between smooth and slip-resistant flooring
      • 41 color options – four unique looks
      • Impressive chemical and stain resistance, ideal for healthcare applications
      • Achieves R10 slip resistance rating and SCoF of .8 dry, .9 wet
      • Meets ISO Class 4 cleanroom requirements
      • Resists up to 2,000 psi indentation
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-Symphonia
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de productosSmooth
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes