Publique sus productos
Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring
Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring

    Traducido por Google,

    Pavimento antideslizante libre de PVC

    Extremadamente flexible y fuerte, Altro Tungsten™ es una gama de pisos de seguridad acrílicos con forro polar sin PVC que satisface la necesidad de resiliencia y seguridad en áreas en las que los pisos de vinilo no son la opción preferida. Cuando se enfrente a normas estrictas sobre el uso de PVC, puede confiar en que Altro Tungsten le proporcionará la misma calidad que espera de los suelos Altro tradicionales.

    Póngase en contacto con Altro

    Especificaciones
    • Key benefits

      • Acrylic, PVC-free construction
      • Ideal for applications in which vinyl flooring is not preferred
      • High slip resistance values
      • Phthalate-free flooring
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-Tungsten
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de productosSlip-Resistant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes