Publique sus productos
Altro Orchestra Flooring
Altro Orchestra Flooring
Altro Orchestra Flooring
Altro Orchestra Flooring
Altro Orchestra Flooring
Altro Orchestra Flooring
Altro Orchestra Flooring
Altro Orchestra Flooring
Altro Orchestra Flooring
    Altro

    Altro Orchestra Flooring

    Traducido por Google,

    Para áreas donde la comodidad y la reducción del sonido son importantes

    ¡Ahora con cuatro nuevos looks de terrazo muy solicitados! Para áreas donde la comodidad y la reducción del sonido son importantes, el Altro Orchestra de 2,85 mm ha sido diseñado para crear el entorno ideal para aprender y vivir. La baja muesca residual facilita el uso flexible de equipos y muebles, incluidas las camas de hospital. Al mismo tiempo, el sistema de aislamiento acústico de impacto integrado reduce el sonido de impacto hasta en 15 dB.

    Ofrece comodidad bajo los pies, lo que facilita la vida de los estudiantes y pacientes, pero especialmente del personal trabajador que pasa incontables horas en movimiento.

    Con una paleta de 44 colores y diseños que varían desde neutrales calmantes que reflejan tonos de la naturaleza hasta tonos vibrantes, Altro Orchestra le permite crear la atmósfera adecuada en todo momento. Coordina con Altro Operetta y Altro Serenade para una apariencia completa.

    Combine con nuestra amplia gama de productos de pared Altro para obtener un sistema de suelo y pared atractivo y duradero.

    Póngase en contacto con Altro

    Especificaciones
    • Key benefits

      • Provides ample comfort underfoot
      • 15dB sound reduction
      • Resists up to 1,000 psi indentation
      • Low residual indentation facilitates flexible use of equipment and furniture, including hospital beds
      • 44 colors available - coordinate with Altro Operetta and Altro Serenade ranges for a complete look throughout
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-Orchestra
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de productosSmooth
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes