Publique sus productos
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
    Altro

    Altro Stronghold 30 Safety Flooring

    Traducido por Google,

    Minimice los riesgos en áreas húmedas y grasientas con pavimentos de seguridad de gran agarre.

    El agua bajo los pies ya es bastante peligrosa; si a eso le sumamos grasa, aceites y manteca, el entorno se vuelve aún más peligroso. Por lo tanto, en cocinas comerciales, áreas de preparación de alimentos y zonas de servicio, es fundamental elegir un pavimento que permita al personal realizar su trabajo de forma segura.

    Altro Stronghold 30 alcanza la máxima calificación de resistencia al deslizamiento de Altro y está diseñado para minimizar el riesgo en condiciones húmedas y grasientas durante toda la vida útil del pavimento. Además de proteger al personal de resbalones, también contribuye a reducir la fatiga gracias a su grosor de 3 mm, proporcionando una excelente reducción del ruido y comodidad al caminar.

    Altro Stronghold 30 se suele especificar junto con la protección de paredes Altro Puraguard para crear un entorno duradero en cocinas comerciales e industriales.

    Póngase en contacto con Altro

    Especificaciones
    • Key benefits

      • Ideal option for commercial kitchen floors
      • Risk of slipping 1 in a million even with contaminants present 
      • Static load limit exceeds 2000 psi
      • Installation training available for complex commercial kitchens
      • Achieves R12 slip resistance rating
      • Rated for walk-in coolers and freezers
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-Stronghold-30
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de productosSafety
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes