Publique sus productos
Altro Promenade Slip-Resistant Flooring
Altro

Altro Promenade Slip-Resistant Flooring

Traducido por Google,

Pavimentos laminados antideslizantes para espacios exteriores

Diseñados para uso en exteriores, los pisos de vinilo laminado Altro Promenade brindan una resistencia antideslizante esencial en áreas expuestas durante todo el año a condiciones climáticas cambiantes. Esta gama es ideal para aplicaciones en interiores, así como para patios, terrazas y alrededores de piscinas que priorizan tanto la seguridad como el atractivo estético.

La superficie impermeable de Altro Promenade evita la acumulación de agua de lluvia y exceso de humedad que pueden dañar los subsuelos con el tiempo. Es capaz de soportar la luz solar intensa y las temperaturas fluctuantes sin agrietarse, desvanecerse o desmoronarse, lo que lo convierte en una solución práctica para áreas al aire libre.

Además de su impresionante durabilidad, Altro Promenade ofrece un relieve escalonado de baja profundidad para una comodidad suave bajo los pies y una mayor capacidad de limpieza, al mismo tiempo que brinda resistencia al deslizamiento.

Pavimento laminado antideslizante diseñado para exterior. Capaz de soportar la luz solar intensa y las temperaturas fluctuantes sin desvanecerse, agrietarse o desmoronarse. El relieve escalonado de baja profundidad proporciona una comodidad suave bajo los pies y una mayor facilidad de limpieza.

Póngase en contacto con Altro

Especificaciones
  • Type of product: Roll

    Slip resistance: .7D, .8W SCOF

    Thickness: 2.5mm

    Dimensions: 5’11” x 32'9"

    Warranty: 10 years

    Weight: 120 lbs | 54.4 kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAltro-Promenade
  • Familia de productoWet Environments
  • Grupo de productosWet Environments
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes