Publique sus productos
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
    Altro

    Altro Wood Flooring

    Traducido por Google,

    Pavimento de chapa lisa efecto madera

    Este atractivo piso símil madera de 2 mm para uso general está disponible en una variedad de diseños con diferentes tamaños y tonos de tablones, que incluyen un diseño de líneas finas y diseños clásicos y rústicos de tablones anchos, lo que lo ayuda a crear su interior ideal.

    Sin embargo, no se trata solo de la apariencia: Altro Wood está diseñado para hacer frente al tráfico medio a pesado que esperaría en estos entornos. También es un compañero perfecto para una variedad de tonos y acabados de pared, desde paneles de pared hasta metal y vidrio, lo que simplifica el diseño.

    Con opciones de diseño y color a juego en esta gama y las otras dos gamas con aspecto de madera, puede lograr un aspecto uniforme en diferentes áreas con la posibilidad de elegir entre las gamas para obtener el rendimiento técnico adecuado según la zona.

    Póngase en contacto con Altro

    Especificaciones
    • Key benefits

      • Authentic wood visual creates warm and inviting setting
      • Impressive range of designs with different planks and shades available
      • Resists up to 2,500 psi indentation
      • Allows coordination with Altro Wood Comfort and Altro Wood Acoustic ranges for smooth transition between areas requiring different levels of slip resistance and sound absorption
      • Ideal for areas with medium to heavy traffic
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-Wood
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de productosSmooth
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCWood flooring
    • Código UNSPSC30161702
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniClass Wood Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes