Publique sus productos
MB-60 Pivot Window System
Aluprof

MB-60 Pivot Window System

Traducido por Google,

La ventana MB-60 PIVOT presentada forma parte del sistema de ventana/puerta MB-60 con rotura de puente térmico. Está destinado a la producción de ventanas que requieren aislamiento térmico y acústico con eje de rotación vertical u horizontal. Este tipo de ventanas están pensadas para ser empotradas en los vanos de estructura de ladrillo o para ser montadas en la fachada de montantes-travesaños.

Especificaciones
  • A particular attention should be brought to the dimensional range of the pivoted window casements: the window with horizontal rotation axis can be from 800 to 2000 mm high and from 500 to 2400 mm wide. The maximum weight is 180 kg. The hinges ensure the window rotation angle from 0 to 180 degrees. They may be optionally equipped with a blockade of the casement opening up to the angle equal to 10, 15 or 22 degrees.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMB-60_pivot_window_system
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosMB-60 Pivot
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-07
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)60
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas colgantes dobles
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Norteamérica África