Publique sus productos
MB-79N Casement Window 1-sash Top-hung
MB-79N Casement Window 1-sash Top-hung
    Aluprof

    MB-79N Casement Window 1-sash Top-hung

    4.7 de 5 estrellas4.7(14 reseñas)
    Traducido por Google,

    El sistema de ventana batiente MB-79N con apertura hacia el exterior y rotura de puente térmico se utiliza para crear elementos arquitectónicos exteriores como ventanas de distintos tipos, vestíbulos, escaparates y estructuras espaciales, ofreciendo un excelente rendimiento térmico y acústico, además de una estanqueidad al aire y al agua de primera clase. Cumple con todos los requisitos de eficiencia energética y protección del medio ambiente.

      Los perfiles de aluminio están disponibles en tres variantes con diferentes parámetros técnicos que se adaptan a las distintas necesidades. La variante E es la versión básica, la variante ST ofrece una junta central de dos componentes y la variante SI cuenta con insertos aislantes adicionales entre las roturas de puente térmico. Gracias a la amplia gama de perfiles y a su rigidez, el sistema permite realizar estructuras pesadas y de gran tamaño. Además, se caracteriza por una excelente cinemática que permite realizar ventanas de dimensiones muy reducidas según las necesidades.

      Especificaciones
      • Why MB-79N Casement ?

        • the structural depth of the profiles is 70 mm for the frame and 79 mm for the vent. These depths create the effect of a single plane on the inside once the window is closed
        • the system makes it possible to achieve a high thermal performance through the use of EPS insulating inserts fitted in the central section of the glazing unit profile.
        • the excellent kinematics of the window ensure that operable structures with a vent size starting at 270 mm will operate correctly
        • the MB-79N Casement is compatible with other ALUPROF solutions, particularly those from the MB-79N family. This means that a great many of the parts, such as glazing beads, gaskets, hardware and most accessories, can be used interchangeably
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaMB-79N_Casement_window_1-sash_tophung
      • Familia de productoWindows & Doors
      • Grupo de productosMB-79N Casement windows
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-02-07
      • Número de edición1
      • Profundidad (mm)79
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enPolonia
      • Fabricado enPolonia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
      • Clasificación IFC Ventana
      • Nombre UNSPSCWindows
      • Código UNSPSC301716
      • Código Uniclass 2015EF_25_30
      • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
      • Número OmniClass23-17 13 00
      • Título OmniClass Windows
      • CSI UniFormat II CódigoB2020
      • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows