Publique sus productos
MB-79N SI Window / Balcony door 2-sash Tilt and Slide - Fixed
MB-79N SI Window / Balcony door 2-sash Tilt and Slide - Fixed
MB-79N SI Window / Balcony door 2-sash Tilt and Slide - Fixed
    Aluprof

    MB-79N SI Window / Balcony door 2-sash Tilt and Slide - Fixed

    4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    El MB-79N es el último producto que se suma a la familia de sistemas económicos de ventanas y puertas de ALUPROF. Es el sucesor de nuestro popular sistema MB-70, que se ha utilizado ampliamente en la industria de la construcción y se ha presentado con el objetivo de satisfacer los requisitos de aislamiento térmico más exigentes.
    Se utiliza para una amplia gama de estructuras, incluidas ventanas fijas, giratorias, oscilo-corredizas, puertas exteriores, tanto simples como dobles, y soluciones tipo escaparate con puertas.

    Tres variantes de construcción térmica:

    • la MB-79N E ; la junta central más económica para ventanas,
    • MB-79N ST ; una junta central de dos componentes para ventanas, diseñada para proporcionar un alto aislamiento térmico,
    • El MB-79N SI ofrece el mejor aislamiento térmico. Los perfiles están equipados con insertos aislantes fabricados con poliestireno expandido (EPS) y una junta central de dos componentes.
    Especificaciones
    • Why MB-79N?

      • a structure meeting the Technical Requirements taking effect from 2021 for windows and doors, at 0,9 W/(m2K) and 1,3 W/(m2K), respectively
      • thermal insulation for profiles; Uf value from 0.83 W/(m2K)
      • compatibility with ALUPROF’s MB-86 and MB-104 Passive systems, using the same accessories and gaskets
      • excellent kinematics, making it possible to build narrow, opening windows and doors
      • the most popular window/door hardware and furniture can be used, including the latest fitting from Winkhaus, the AluPilot, distributed on the Polish market solely by ALUPROF
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-79N_SI_window_2-sash_tilt-and-slide-fixed
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosMB-79N SI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-27
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)79
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas colgantes dobles
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Norteamérica África