Publique sus productos
MB-79N SI Window Structural Corner 2-sash Fix-Fix
Aluprof

MB-79N SI Window Structural Corner 2-sash Fix-Fix

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
Traducido por Google,

El MB-79N es el último producto en incorporarse a la familia de sistemas económicos de ventanas y puertas de ALUPROF. El sucesor de nuestro popular sistema MB-70, que ha encontrado un amplio uso en la industria de la construcción, se ha introducido con el fin de cumplir con los requisitos de aislamiento térmico elevados.
Se emplea para una amplia gama de estructuras, incluyendo ventanas fijas, giratorias, oscilobatientes y correderas, puertas exteriores, tanto simples como dobles, y soluciones tipo escaparate con puertas.

Tres variantes de construcción térmica:

  • el MB-79N E ; la junta central para ventanas más económica,
  • el MB-79N ST ; una junta central de dos componentes para ventanas, diseñada para proporcionar un alto aislamiento térmico,
  • el MB-79N SI ; proporcionando el mejor aislamiento térmico. Los perfiles están equipados con insertos aislantes fabricados con poliestireno expandido (EPS) y una junta central de dos componentes.


Especificaciones
  • Why MB-79N ?

    • a structure meeting the Technical Requirements taking effect from 2021 for windows and doors, at 0,9 W/(m2K) and 1,3 W/(m2K), respectively
    • thermal insulation for profiles; Uf value from 0.83 W/(m2K)
    • compatibility with ALUPROF’s MB-86 and MB-104 Passive systems, using the same accessories and gaskets
    • excellent kinematics, making it possible to build narrow, opening windows and doors
    • the most popular window/door hardware and furniture can be used, including the latest fitting from Winkhaus, the AluPilot, distributed on the Polish market solely by ALUPROF


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMB-79N_SI_window_structural_corner_2-sash-fix-fix
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosMB-79N SI
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-29
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)79
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana esquinera
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Norteamérica África