Publique sus productos
MB-86N SI Panel Door Double AD34 Inward/Outward Opening
Aluprof

MB-86N SI Panel Door Double AD34 Inward/Outward Opening

Traducido por Google,

Nuestra oferta incluye puertas de paneles basadas en el sistema MB-86. Se trata de un producto visualmente muy atractivo y, al mismo tiempo, tecnológicamente avanzado, que gracias a sus soluciones de diseño y a la rica variedad de colores para el relleno de la puerta, puede ser, no solo la entrada funcional y duradera a su hogar, sino también su marca y decoración.

Disponible en cuatro versiones: ST, SI, SI+ y AERO, las puertas de paneles son, por sus parámetros técnicos, una solución perfecta para mejorar la eficiencia energética de los edificios. Además, ofrecen la innovadora posibilidad de montar el panel en la estructura mediante cinta de doble cara.

Construcción sólida

La construcción se basa en el sistema de perfiles de aluminio con aislamiento térmico MB-86, que es el sistema de puertas tecnológicamente más avanzado de la oferta de ALUPROF. El perfil de la hoja está adaptado para ser unido con tapajuntas especiales, a ras del marco de la puerta por la cara exterior. Se pueden montar en perfiles portantes mediante encolado por uno o dos lados. La posibilidad de utilizar bisagras ocultas aumenta aún más el valor estético de las puertas.

Modernidad, estilo y excelente apariencia durante años.

Los paneles de relleno están disponibles en varios diseños y colores. Las técnicas de fresado de diferentes formas, realización de aplicaciones decorativas y colocación de unidades de vidrio utilizadas en su producción permiten un sinfín de combinaciones y variantes. Por lo tanto, estas puertas se pueden utilizar tanto en casas modernas como en la arquitectura de estilo clásico. Sin embargo, siempre son una hermosa entrada a un edificio que llama la atención y aporta encanto a la fachada de entrada. Los rellenos de las puertas están hechos de materiales sólidos y resistentes a la intemperie. Además, los elementos externos a menudo están recubiertos con lacas especiales o su superficie contiene resinas epoxi para que los paneles mantengan su aspecto representativo durante mucho tiempo. También es posible aplicarles las exclusivas pinturas de teflón Finea para minimizar la adherencia de la suciedad.

Estanqueidad y poder aislante

Como la estructura portante es del sistema MB-86, disponemos de perfiles de aluminio ligeros y a la vez rígidos y duraderos, disponibles en cuatro variantes de construcción (ST, SI, SI+ y AERO) y en tres combinaciones de sellado inferior. Las puertas presentan una altísima estanqueidad al agua y al aire, así como un excelente poder de aislamiento térmico y acústico, lo que proporciona la correlación real entre el confort en el interior del edificio y los costes de su uso.

En dos palabras: puertas ideales

Las puertas de panel de Aluprof se caracterizan por su elegante apariencia y sus elevados parámetros técnicos. Además, teniendo en cuenta las dimensiones totales disponibles de la estructura y la posibilidad de utilizar las puertas en escaparates de mayor tamaño, ofrecen una gran libertad a la hora de organizar la entrada a un edificio. Es una propuesta ideal para aquellos para quienes el hogar es mucho más que un lugar donde vivir.

Especificaciones
  • Data and technical parameters:

    • Frame/leaf depth: 77 mm, 95 mm,
    • Filling panel thickness: 22 – 95 mm,
    • Maximum leaf dimensions: L up to 1400 mm, H up to 2600 mm,
    • Air permeability: Class 4, PN-EN 12207:2001,
    • Water tightness: Class E900 (900 Pa), PN-EN 12208:2001,
    • Wind resistance: Class C5/B5, PN-EN 12210:2001,
    • Thermal insulating power: UD up to 0,44 W/m2K(for panel of 95 mm),
    • RC2 anti-burglary class.
Especificaciones técnicas
  • Referenciamb-86n-panel-door-double-ad34
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosMB-86N Panel Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Clasificación IFC Panel de la puerta
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors