Publique sus productos
MB-86N System
Aluprof

MB-86N System

Traducido por Google,

El sistema de puertas y ventanas MB-86N , altamente eficiente, permite satisfacer las diversas necesidades de los usuarios. Existen dos versiones de los perfiles, el ST y el SI , que están diseñados para cumplir con diferentes requisitos de eficiencia energética térmica. El sistema proporciona excelentes parámetros de rendimiento.

Otra ventaja de la MB-86N es la alta durabilidad de los perfiles, que permiten producir estructuras de gran tamaño y peso. Hay varias versiones disponibles. El MB-86US es una ventana con ventilación oculta. El marco MB-86 proporciona una ventana que se abre hacia afuera con un corte térmico. El MB-86B ha sido desarrollado para cumplir con los requisitos del mercado belga.

Características y Beneficios:

  • la amplia gama de perfiles garantiza la estética y resistencia requerida de la estructura;
  • amplias rupturas térmicas en una nueva forma mejoran significativamente el rendimiento térmico;
  • los sellos de la junta central de dos componentes proporcionan un aislamiento excelente para el espacio entre la ventilación y el marco;
  • las perlas de glaseado vienen en tres variantes, Estándar, Prestigio y Estilo;
  • las formas de los perfiles están diseñadas para adaptarse a numerosos sistemas de cierre multipunto, incluidas las bisagras ocultas;
  • la amplia gama de acristalamientos permite utilizar todo tipo de unidades de triple acristalamiento y lunas acústicas o antiefracción;
  • el sistema de drenaje está disponible en dos versiones, tradicional y empotrada;
  • el MB-86 Casement es una versión de la ventana que se abre hacia afuera;
  • la ventana MB-86US presenta un marco que es invisible cuando se ve desde el exterior;
  • el MB-86B ha recibido la certificación de aprobación técnica (ATG) de la Unión Belga para la Aprobación Técnica en la Construcción (UBAtc);
  • el sistema se puede utilizar para producir ventanas y puertas antirrobo de clase RC1 a RC4


Especificaciones
  • Performance of the MB-86N windows:

    • Air Permeability: up to class 4, EN 12207:2001 
    • Watertightness: up to class E 4800 Pa, EN 12208:2001 
    • Thermal insulation window (Uf): from 0,70 W/m2K 
    • Resistance to windload: up to Class C5, EN 12210:2001


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMB-86N_window_door_system
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosMB-86N SI
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-12
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)86
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows