Publique sus productos
MB-86 Fold Line Folding door 6-leaf 6-5-1 outward opening
MB-86 Fold Line Folding door 6-leaf 6-5-1 outward opening
    Aluprof

    MB-86 Fold Line Folding door 6-leaf 6-5-1 outward opening

    4.6 de 5 estrellas4.6(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    La puerta plegable exterior ofrece una mayor flexibilidad a sus usuarios. Nos permite utilizar las condiciones climáticas a nuestro favor y eliminar virtualmente la barrera entre el espacio interior y su entorno.

    Dicha puerta puede combinar perfectamente el espacio interior (casa, cafetería, restaurante) con la terraza o la zona exterior que se utiliza en temporada.

    Con sus excelentes parámetros técnicos, MB-86 FOLD LINE es una solución muy conveniente que permite la fabricación de estructuras de grandes dimensiones. La puerta plegable se puede abrir tanto hacia el exterior como hacia el interior y sus hojas se pueden configurar libremente. Es un producto moderno, diseñado para satisfacer las altas exigencias de los usuarios, arquitectos y propietarios.

    Especificaciones
    • FEATURES AND BENEFITS:

      • three-chambered, durable aluminium profiles of a structural depth of 86 mm for frames and 77 mm for door leaves
      • central chamber of the profiles is equipped with thermal break (24 mm-wide for frames and 34 mm-wide for door leaves)
      • providing excellent thermal insulation performance.
      • specialized and dedicated hardware for MB-86 FOLDLINE ensures comfortable operation of the door leaves of a maximum weight of up to 100 kg
      • large dimensions of the construction enable the fabrication of doors that are up to 2700 mm high and 1000 mm wide
      • threshold solutions in different versions: classic, with edge sealing or convenient, with a low-level threshold
      • a large range of glazing from 14 to 61.5 mm to enable the use of single and double glass units, including specialized,more performant units in terms of sound insulation or burglary resistance
      • important degree of compatibility with the well-known and highly appreciated window & door system ALUPROF MB-86:profiles are jointed the same way, and some profiles, gaskets and accessories are common to both systems
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaMB-Foldline_6-5-1-outward-opening
      • Familia de productoWindows & Doors
      • Grupo de productosMB-86 Fold Line
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2021-02-05
      • Número de edición1
      • Profundidad (mm)86
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enPolonia
      • Fabricado enPolonia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas plegables
      • Clasificación IFC Puerta
      • Nombre UNSPSCDoors
      • Código UNSPSC301715
      • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_78
      • Descripción Uniclass 2015Sliding folding doorset systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 35 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloFolding Doors
      • Número OmniClass23-17 11 23 15
      • Título OmniClass Folding All Glass Doors and Grilles
      • CSI UniFormat II CódigoB2030
      • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors