Publique sus productos
MB-SR50N IW Inward Opening Window integrated with the Facade
Aluprof

MB-SR50N IW Inward Opening Window integrated with the Facade

Traducido por Google,

Único en su diseño, el sistema MB-SR50N IW ofrece una opción de muro cortina completamente integrada, la de una ventilación oculta que se abre hacia adentro. La apariencia externa de una luz fija no es diferente a la de un respiradero Tilturn. Este sistema está disponible en tres opciones de "aspecto acabado", que incluyen tapa estándar, tapas de presión planas de 4 mm y junta de silicona opcional del sistema EFEKT. El sistema MB-SR50N IW admite unidades de acristalamiento desde 24 mm hasta 56 mm.

Especificaciones
  • Performance:

    • Heat transfer coefficient: Uf from 1,68 W/(m2K)
    • Air permeability: AE1200, EN 12153
    • Watertightness: RE1200, EN 12154
    • Wind load resistance: 2400Pa, EN 13116
    • Impact resistance: E5/15
    • Acoustic insulation: Rw=42 dB (depending on the infill material)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMB-SR50N_IW_Inward_opening_window
  • Familia de productoFaçade systems
  • Grupo de productosMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Aluminum Curtain Walls
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows