Publique sus productos
MB-SR60N EFEKT Mullion-Transom Curtain Wall
Aluprof

MB-SR60N EFEKT Mullion-Transom Curtain Wall

Traducido por Google,

El sistema de fachada MB-SR60N EFEKT ha sido diseñado para producir muros cortina ligeros, planos, suspendidos o rellenos y otras estructuras espaciales. Los montantes y travesaños de 60 mm de ancho permiten la construcción de fachadas estéticamente atractivas con líneas divisorias estrechas visibles para garantizar la durabilidad y la resistencia de toda la estructura. Los montantes y travesaños se pueden alinear en el interior y ayudan a obtener diferentes versiones de la apariencia externa. El sistema MB-SR60N EFEKT ofrece un excelente rendimiento y proporciona libertad de configuración del espacio así como la variedad de elementos practicables que se pueden instalar en la fachada.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMB-SR60N-EFEKT
  • Familia de productoFaçade systems
  • Grupo de productosMB-SR60N Mullion-transom curtain walls
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2021-02-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Clasificación IFC Muro cortina
  • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEntrances, Storefronts, and Curtain Walls
  • Número OmniClass23-13 33 27
  • Título OmniClass Glazed Facade and Roof Structures