Publique sus productos
MB-SLIDER WINDOW Vertically and horizontally sliding window system
Aluprof

MB-SLIDER WINDOW Vertically and horizontally sliding window system

4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
Traducido por Google,

MB-Slider Window se utiliza para producir ventanas deslizantes verticales y horizontales en aplicaciones internas y externas que no requieren aislamiento térmico. MB-Slider Window se puede utilizar como ventana de recepción en bancos, cantinas, recepciones, etc. Las construcciones basadas en el sistema de ventana corredera se pueden prefabricar rápida y fácilmente, ya que ya no necesitan un procesamiento mecánico intensivo en mano de obra. MB-Slider Window presenta perfiles delgados de hojas y marcos. Una gran ventaja del sistema de ventana corredera vertical es que sus accionamientos quedan ocultos en el perfil de la hoja. Esto hace que la construcción sea aún más atractiva estéticamente. MB-Slider Window puede beneficiarse aún más del hardware fabricado por empresas reconocidas en la industria para que la apariencia final y la funcionalidad de los productos cumplan con los más altos estándares.

Especificaciones
  • FEATURES AND BENEFITS:

    • structural depth of window profiles is 45 mm for frame and 26 mm for leaves
    • system-based windows can slide vertically or horizontally
    • can be used with any window & door system
    • maximum leaf weight in horizontal sliding window: 80 kg
    • maximum active leaf weight in vertical sliding window: 25.5 kg
    • drive concealed in the leaf profile
    • effective water drainage & ventilation system in internal applications
    • two sizes of leaf profile
    • reception windows can be fabricated in MB-45 system frame or as independent constructions - thanks to the system frame
    • glazing options from 4 mm to 10.5 mm


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-slider-window-system
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosMB-45 windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-05
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)45
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows