Publique sus productos
MB-SR50N OW Awning/Parallel Opening Facade Window
MB-SR50N OW Awning/Parallel Opening Facade Window
    Aluprof

    MB-SR50N OW Awning/Parallel Opening Facade Window

    Traducido por Google,

    El toldo-ventana de apertura paralela es una estructura a base de perfiles de aluminio con rotura de puente térmico. Esto permite fabricar ventanas de gran tamaño y alto rendimiento.

    La estructura de la ventana de apertura paralela al toldo se ha diseñado en dos opciones de acristalamiento:

    • acristalamiento estándar con una tira externa para fijar el acristalamiento y enfatizar el contorno de la ventana
    • como una construcción sin marco, donde la silicona estructural se usa para unir el panel exterior al marco de aluminio; las ventanas que se abren no son diferentes de las áreas fijas adyacentes.

    Para conseguir las máximas prestaciones en cuanto a aislamiento térmico y acústico, se han introducido las más novedosas soluciones técnicas de rotura de puente térmico y juntas de acristalamiento. Además, se ha diseñado un sistema de ventilación y drenaje muy eficiente, que asegura un funcionamiento duradero y sin fallos de la ventana.

    Especificaciones
    • Max dimensions and weight of MB-SR50N OW constructions:

      • awning: L up to 2000 mm, H up to 2630 mm, max. weight: 180 kg
      • parallel outward-opening: L up to 2000 mm, H up to 3000 mm, max. weight: 440 kg
      • side-opening version: L up to 970 mm, H up to 2000 mm, max. weight: 47 kg

      Technical parameters:

      • Air permeability: Class 4, EN 12207:2001
      • Watertightness: Class E 1650, EN 12208:2001
      • Resistance to wind load: Class B5/C5, EN 12210:2001

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-SR50N-OW
    • Familia de productoFaçade systems
    • Grupo de productosMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-05-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas colgantes dobles
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows