La ventana de apertura paralela al toldo es una estructura a base de perfilería de aluminio con rotura de puente térmico. Entre sus ventajas más importantes se encuentran los perfiles económicos que aportan ligereza a toda la construcción, lo que es especialmente importante desde el punto de vista interior. La estructura de la ventana de apertura paralela al toldo se ha diseñado en dos opciones de acristalamiento. Acristalamiento estándar con listón exterior. La aplicación de la tira de acristalamiento ha eliminado la necesidad de pegado estructural y enfatiza el contorno de la ventana.
Debido a la aplicación de la tecnología de acristalamiento estructural que implica pegar el panel externo al marco de aluminio con el uso de silicona estructural, no es necesaria la aplicación de elementos de aluminio en el exterior, lo que provoca que la línea de la fachada en el exterior sea uniforme y paralela. Las ventanas que se abren no se diferencian en nada de las zonas fijas adyacentes. La garantía total en cuanto a resistencia y durabilidad de la junta de silicona la otorga la empresa que realiza el pegado estructural de cristales sobre perfiles de aluminio. En la ventana de apertura paralela al toldo se instalarán unidades de vidrio aislante, según lo previsto en el diseño.
Para conseguir las máximas prestaciones en cuanto a aislamiento térmico y acústico se han introducido las últimas soluciones técnicas de roturas de puente térmico y juntas de acristalamiento. Además, se ha diseñado un sistema de ventilación y drenaje muy eficiente, que garantiza un funcionamiento duradero y sin fallos de la ventana. Para reducir los costes relacionados con el repaso de los perfiles, se han diseñado ranuras especiales en las secciones de aluminio, lo que permite una instalación eficiente en el tiempo de los mecanismos de compás de fricción y los herrajes de bloqueo multipunto. Las ranuras están estandarizadas, por lo que es posible la aplicación de cualquier herraje fabricado por empresas europeas de renombre.