Publique sus productos
MB-TT50 Curtain wall system
MB-TT50 Curtain wall system
MB-TT50 Curtain wall system
    Aluprof

    MB-TT50 Curtain wall system

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    El nuevo y moderno sistema de muro cortina MB-TT50 va un paso por delante en funcionalidad y eficacia frente a las clásicas fachadas de travesaños. Ofrece un aislamiento y un rendimiento climático excepcionales gracias al drenaje especial en cascada de 3 zonas y la ventilación de los rebajos de acristalamiento. Su innovadora construcción permite reducir razonablemente el tiempo necesario para fabricar y construir el muro cortina completo. Está diseñado para servir como sistema base para las variedades de seguridad antirrobo y resistentes al fuego.

    Características y Beneficios:

    • aislamiento térmico mejorado
    • acristalamiento hasta 56 mm
    • Amplia selección de conexiones angulares para permitir una mayor flexibilidad de diseño.
    • conexiones entre montantes y travesaños de alta capacidad (2,5 KN) junto con una amplia gama de acristalamientos para permitir el uso de paneles de acristalamiento pesados y de gran tamaño
    • opción de construcciones travesaño-travesaño
    • Sistema de drenaje y ventilación de 3 zonas reforzado con juego de juntas para brindar protección contra las condiciones climáticas más desfavorables
    • selección de ventanas y puertas disponibles, incluidas ventilaciones de techo, ventilaciones ocultas y ventanas paralelas
    • opción de acristalamiento EFEKT semiestructural
    • cumplimiento de los requisitos del marcado CE
    Especificaciones
    • Performance:

      • Air Permeability:  Class AE1350Pa, EN 12153:2004; EN 12152:2004
      • Watertightness: Class RE 1800Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004 
      • Thermal insulation (Uf): from 0,5 W/m2K 
      • Burglar resistance: WK2 and WK



    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-TT50_curtain_wall_system
    • Familia de productoFaçade systems
    • Grupo de productosMB-TT50 Mullion-transom curtain walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Aluminum Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Norteamérica África